피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27632-01.prj},{NB=K2084.30_0},{BESTKIPP=K2084.30},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=30},{D1=M30x2,0},{D2=40.0},{D3=50},{A=110},{B=73},{B1=15.0},{H=22},{H1=22.0},{K=40.7},{L=56},{L1=146.5},{SW=41},{W=6},{TZD=66.5},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245857296},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=30.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
Key-wide
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
Dynamic load rating
[kN]
TZS
Static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2084.06
K2084.06
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
21
5.0
6
4.4
10.0
11
40.5
11
13
3.6
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857203
K2084.08
K2084.08
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13.0
15
48.0
14
15
5.8
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857210
K2084.10
K2084.10
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857227
K2084.10125
K2084.10125
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857234
K2084.12
K2084.12
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857241
K2084.12125
K2084.12125
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857258
K2084.17
K2084.17
Rechtsgewinde
17
M16x2,0
24.0
30
67
46
10.0
14
14.0
25.0
34
90.0
27
10
22.4
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857265
K2084.20
K2084.20
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
16.0
29.0
40
103.5
32
9
31.5
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857272
K2084.25
K2084.25
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
94
64
12.0
20
20.0
35.5
48
126.0
36
7
51.0
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857289
K2084.30
K2084.30
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
73
15.0
22
22.0
40.7
56
146.5
41
6
66.5
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857296
K2084.061
K2084.061
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
21
5.0
6
4.4
10.0
11
40.5
11
13
3.6
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857302
K2084.081
K2084.081
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13.0
15
48.0
14
15
5.8
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857319
K2084.101
K2084.101
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857326
K2084.101251
K2084.101251
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857333
K2084.121
K2084.121
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857340
K2084.121251
K2084.121251
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857357
K2084.171
K2084.171
Linksgewinde
17
M16x2,0
24.0
30
67
46
10.0
14
14.0
25.0
34
90.0
27
10
22.4
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857364
K2084.201
K2084.201
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
16.0
29.0
40
103.5
32
9
31.5
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857371
K2084.251
K2084.251
Linksgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
94
64
12.0
20
20.0
35.5
48
126.0
36
7
51.0
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857388
K2084.301
K2084.301
Linksgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
73
15.0
22
22.0
40.7
56
146.5
41
6
66.5
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857395