您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1241_asmtab.prj},{NB=K1241.034000},{LOCHBILD=1},{OH=90},{OG=72},{A=26.0},{A1=42},{B=31.0},{B1=47},{B2=15.0},{B3=9.0},{B4=26},{B5=3.0},{C=34},{C1=17.5},{D=6.6},{H=66.5},{L=225},{L1=79},{L2=48.6},{GEW=0.4548},{EAN=4059245316441},{XA=162.92986},{XB=36.40882},{XC=8.000},{XD=13.800},{XE=8.000},{XF=2.000},{XG=60.000},{XH=2.000},{XI=33.700},{XJ=6},{XL=7},{TYP1=3},{XK=1},{TYP=2.000},{TYP2=2},{TYP3=2},{TYP4=5},{TYP5=6},{TYP6=27},{TYP7=0},{TYP8=3},{BESTKIPP=K1241.03400},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{M=M8x60},{HANDKRAFT=200},{HALTEKRAFTF1=1400},{HALTEKRAFTF2=3400},{SPANNKRAFTF3=800},{SPANNKRAFTF4=1900},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1241_schb.prj},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
B5
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
HANDKRAFT
把手施力 FH
[N]
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
[N]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1241.01000
K1241.01000
钢制
2
B
96
78
13.5
25
16.8
27
9.3
5.3
0
2.0
19
9.5
5.2
38.5
112
37
22.8
M5x40
80
500
1000
250
500
0.0910
Info
Yes
82057000
4059245496907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.02500
K1241.02500
钢制
1
A
93
76
26.0
38
28.0
40
11.2
6.2
22
2.5
25
14.0
5.5
52.1
173
61
37.5
M6x50
150
1200
2500
400
1000
0.2466
Info
Yes
82057000
4059245316427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.03400
K1241.03400
钢制
1
B
90
72
26.0
42
31.0
47
15.0
9.0
26
3.0
34
17.5
6.6
66.5
225
79
48.6
M8x60
200
1400
3400
800
1900
0.4548
Info
Yes
82057000
4059245316441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.05000
K1241.05000
钢制
1
C
90
72
41.2
59
43.0
59
19.4
11.4
39
4.0
45
23.0
8.7
90.1
277
108
72.9
M10x80
250
2200
5000
1100
3000
0.9482
Info
Yes
82057000
4059245316458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.06000
K1241.06000
钢制
2
D
94
80
41.2
66
41.0
67
23.2
13.2
0
5.0
59
26.0
8.7
110.4
308
128
87.2
M12x100
250
3000
6000
1200
3200
1.4580
Info
Yes
82057000
4059245316465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.11000
K1241.11000
不锈钢
2
B
96
78
13.5
25
16.8
27
9.3
5.3
0
2.0
19
9.5
5.2
38.5
112
37
22.8
M5x40
80
500
1000
250
500
0.0910
Info
Yes
82057000
4059245496914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1241.12500
K1241.12500
不锈钢
1
A
93
76
26.0
38
28.0
40
11.2
6.2
22
2.5
25
14.0
5.5
52.1
173
61
37.5
M6x50
150
1200
2500
400
1000
0.2482
Info
Yes
82057000
4059245316434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...