您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04509_asmtab.prj},{NB=K0033.006},{A=73},{B=25},{D=12.2},{D2=7},{D4=16},{D5=6.5},{E=2.5},{E1=11},{H=35},{H1=24},{H2=12.4},{K=25.5},{K1=2.5},{L=27},{X=12.0},{Y=4.5},{KRAFT=10000},{GEW=0.2489},{D1A=6.0},{D3A=6.00},{ST=1.00},{ZA=3.000},{KDM=4.9170},{XA=5.0},{XB=18.0},{XC=28.0},{XD=10.3},{TYP=1},{XE=12},{XF=7},{EAN=4059245032211},{BESTKIPP=K0033.006},{D1=M 6},{D3=M 6},{Z=M 3},{BS=Infotext},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{ZTN=84662080},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04509_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
宽度
[mm]
D5
孔
[mm]
E
间距
[mm]
E1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
K
长度
[mm]
K1
夹紧范围
[mm]
L
间距
[mm]
X
间距
[mm]
Y
高度
[mm]
Z
螺纹
[mm]
KRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0033.006
K0033.006
73
25
12.2
M 6
7
M 6
16
6.5
2.5
11
35
24
12.4
25.5
2.5
27
12.0
4.5
M 3
10000
0.2489
84662080
4059245032211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0033.010
K0033.010
110
39
18.2
M 10
11
M 10
24
10.5
4.0
18
56
38
20.0
40.5
4.0
39
20.5
8.0
M 5
40000
0.9295
84662080
4059245032228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0033.016
K0033.016
170
58
26.2
M 16
17
M 10
35
17.0
7.0
27
87
60
30.0
60.5
7.0
61
32.0
13.0
M 8
100000
3.5700
84662080
4059245032235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...