您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k0981_1.prj},{NB=K0981.3081X60},{BESTKIPP=K0981.3081X60},{GR=3},{AUSF=Außengewinde},{X=M8},{T=-},{D=16},{D1=30.5},{H=55.6},{H1=10},{H2=37.3},{H3=76.5},{H4=81},{A=88.5},{A1=99.5},{B=20},{ZZ=22},{L=60},{GEW=0.1490},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245206711},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=0.0},{XB=60.0},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0981.3081X15
K0981.3081X15
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
15
0.1400
Yes
73181520
4059245206629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X20
K0981.3081X20
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.1410
Yes
73181520
4059245206636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X25
K0981.3081X25
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1420
Yes
73181520
4059245206643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X30
K0981.3081X30
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.1430
Yes
73181520
4059245206650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X35
K0981.3081X35
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
35
0.0940
Yes
73181520
4059245206667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X40
K0981.3081X40
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1450
Yes
73181520
4059245206674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X45
K0981.3081X45
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
45
0.0977
Yes
73181520
4059245206681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X50
K0981.3081X50
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1470
Yes
73181520
4059245206698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X55
K0981.3081X55
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
55
0.1480
Yes
73181520
4059245206704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X60
K0981.3081X60
3
外螺纹
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1490
Yes
73181520
4059245206711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X15
K0981.3101X15
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
15
0.1520
Yes
73181520
4059245206735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X20
K0981.3101X20
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.1540
Yes
73181520
4059245206742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X25
K0981.3101X25
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1550
Yes
73181520
4059245206759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X30
K0981.3101X30
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.1560
Yes
73181520
4059245206766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X35
K0981.3101X35
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
35
0.1570
Yes
73181520
4059245206773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X40
K0981.3101X40
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1580
Yes
73181520
4059245206780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X45
K0981.3101X45
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
45
0.1590
Yes
73181520
4059245206797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X50
K0981.3101X50
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1600
Yes
73181520
4059245206803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X55
K0981.3101X55
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
55
0.1610
Yes
73181520
4059245206810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X60
K0981.3101X60
3
外螺纹
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1620
Yes
73181520
4059245206827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...