您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02027.prj},{NB=K1105.2100630},{BESTKIPP=K1105.2100630},{D=M10},{D1=6},{E=19.0},{H=30},{H1=12.0},{P=10},{SW=17},{GEW=0.0244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245229499},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
长度
[mm]
H1
长度
[mm]
P
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1105.2060420
K1105.2060420
M6
4
11.0
20
8.5
6
10
0.0057
Yes
84662080
4059245229437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2060430
K1105.2060430
M6
4
11.0
30
13.5
9
10
0.0089
Yes
84662080
4059245229444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2080430
K1105.2080430
M8
4
14.4
30
13.0
10
13
0.0131
Yes
84662080
4059245229451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2080440
K1105.2080440
M8
4
14.4
40
18.0
14
13
0.0178
Yes
84662080
4059245229468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2080630
K1105.2080630
M8
6
14.4
30
13.0
10
13
0.0154
Yes
84662080
4059245229475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2080640
K1105.2080640
M8
6
14.4
40
18.0
14
13
0.0208
Yes
84662080
4059245229482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2100630
K1105.2100630
M10
6
19.0
30
12.0
10
17
0.0244
Yes
84662080
4059245229499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2100650
K1105.2100650
M10
6
19.0
50
25.0
15
17
0.0374
Yes
84662080
4059245229505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2100830
K1105.2100830
M10
8
19.0
30
12.0
10
17
0.0281
Yes
84662080
4059245229512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2100850
K1105.2100850
M10
8
19.0
50
25.0
15
17
0.0434
Yes
84662080
4059245229529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2120640
K1105.2120640
M12
6
21.2
40
18.0
12
19
0.0355
Yes
84662080
4059245229536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2120660
K1105.2120660
M12
6
21.2
60
28.0
18
19
0.0560
Yes
84662080
4059245229543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2120840
K1105.2120840
M12
8
21.2
40
18.0
12
19
0.0406
Yes
84662080
4059245229550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1105.2120860
K1105.2120860
M12
8
21.2
60
28.0
18
19
0.0632
Yes
84662080
4059245229567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...