您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09071-10.prj},{NB=K1408.125},{BESTKIPP=K1408.125},{D=25 ±0,15},{D1=5.5},{D2=11.0},{H=7.0},{N=64},{GEW=0.0163},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059245337217},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=25},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
N
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1408.120
K1408.120
20 ±0,15
4.2
9.0
6.0
32
0.0085
Yes
4059245337200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1408.125
K1408.125
25 ±0,15
5.5
11.0
7.0
64
0.0163
Yes
4059245337217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1408.132
K1408.132
32 ±0,15
5.5
11.0
7.0
100
0.0274
Yes
4059245337224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1408.140
K1408.140
40 ±0,2
5.5
12.5
8.0
175
0.0517
Yes
4059245337231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...