{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600-50.prj},{NB=K1700.20688},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0298},{EAN=4059245537853},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1700.0031
K1700.0031
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032
K1700.0032
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316
K1700.00316
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384
K1700.00384
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386
K1700.00386
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387
K1700.00387
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388
K1700.00388
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0041
K1700.0041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0042
K1700.0042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00416
K1700.00416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00484
K1700.00484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00486
K1700.00486
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00487
K1700.00487
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00488
K1700.00488
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0051
K1700.0051
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0052
K1700.0052
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00516
K1700.00516
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00584
K1700.00584
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00586
K1700.00586
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00587
K1700.00587
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00588
K1700.00588
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.1041
K1700.1041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.1042
K1700.1042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.10416
K1700.10416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.10484
K1700.10484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100