您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Previews
3D
尺寸
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06600-50.prj},{NB=K1700.0AE16},{GR=0},{T=9},{D=10.0},{D1=13.2},{D2=13.8},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=15.5},{H3=30.0},{H4=33.5},{A=30.0},{A1=36.9},{B=7.6},{ZZ=16},{GEW=0.0090},{EAN=4059245882786},{NDM=0},{NDM1=0.1640},{TYP1=1},{TYP3=2},{TYP=2.000},{XA=2.000},{XB=20.300},{XC=17.360},{XD=4.390},{XE=3.369},{XF=3.500},{XG=19.200},{XH=13.200},{XI=25.470},{XJ=0.300},{XK=137.500},{XL=10.130},{XM=9.590},{XN=7.260},{XO=26.800},{XP=3.500},{XQ=25.100},{XR=20.590},{XS=23.500},{XT=26.140},{XU=6.500},{XV=1.370},{XW=21.170},{XX=5.400},{XY=2.200},{XZ=10.000},{XA1=6.900},{XB1=3.750},{XC1=7.580},{XD1=0.400},{XE1=26.300},{XF1=4.415},{XG1=18.750},{XH1=18.520},{XI1=29.700},{XJ1=17.980},{XK1=2.760},{XL1=0.900},{XM1=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1700.0031
K1700.0031
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0032
K1700.0032
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00316
K1700.00316
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00384
K1700.00384
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00386
K1700.00386
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00387
K1700.00387
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00388
K1700.00388
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
4059245847105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0041
K1700.0041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0042
K1700.0042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00416
K1700.00416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00484
K1700.00484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00486
K1700.00486
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00487
K1700.00487
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00488
K1700.00488
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
4059245847174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0051
K1700.0051
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.0052
K1700.0052
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00516
K1700.00516
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00584
K1700.00584
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00586
K1700.00586
绿色 RAL 6032
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00587
K1700.00587
蓝色 RAL 5017
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.00588
K1700.00588
灰色 RAL 7035
高性能热塑性塑料
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
4059245847242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.1041
K1700.1041
黑色 RAL 7021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.1042
K1700.1042
橙色 RAL2004
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.10416
K1700.10416
黄色 RAL 1021
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1700.10484
K1700.10484
交通红 RAL 3020
高性能热塑性塑料
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
4059245537617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100